• 엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH 내에서 퀵-체인지 모듈 RMQC와 함께 사용하기 위한 통신 모듈
  • 직관적 부속 셋업 어시스턴트를 통해 MATCH 플랫폼의 진공 및 기계식 그리퍼 구성 및 매개변수화
  • 자동화된 프로세스에서 그리퍼와 엔드 이펙터를 유연하게 사용할 수 있도록 최대 15가지의 작업물 레시피 저장
제품 하이라이트
  • IO-Link에서 디지털 입력 및 출력으로 변환하는 기능 덕택에 MATCH 플랫폼의 지능형 진공 및 기계식 그리퍼를 로봇에 관계없이 사용 가능
  • 엔드 이펙터를 간편하게 가이드에 따라 매개변수화하기 위한 직관적 셋업 어시스턴트
  • 탑 햇 레일 조립을 포함한 컴팩트 디자인 덕택에 로봇의 스위치 캐비닛에 직접 간편하게 공간 절약 방식으로 장착
Smart Communication Modul SCM
  • 탑 햇 레일을 조립하여 스위치 캐비닛을 장착하기 위한 컴팩트 하우징(5)
  • 상태 디스플레이(1)
  • 셋업 어시스턴트를 통해 컴퓨터로 구성 또는 진단을 실행하기 위한 이더넷 연결부(2)
  • 퀵-체인지 모듈 RMQC용 연결부(IO-Link)(4)
  • 로봇 컨트롤러용 연결부(디지털 I/O)(3)
  • 엔드 오브 암 에코 시스템 MATCH에 적합
  • IO-Link에서 디지털 입력 및 출력으로 변환
  • 디지털 셋업 어시스턴트를 이용하여 24V 디지털 I/O를 통해 제어
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준