Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠는 고객이 올바른 그립 솔루션 선택을 쉽고 빠르게 할 수 있도록, 제조사별 기본 협동 로봇 모델에 적합한 제품 패키지를 제공합니다. 해당 세트는 로봇과의 체결을 위한 플랜지에서부터, 진공 발생기를 통하여 작업물과 맞닿는 그리퍼까지, 완벽한 그립 시스템 조립을 위한 모든 부품이 포함되어 있습니다. 커넥트 케이블과 호스 또한 세트에 포함되어있습니다.
미리 구성된 로봇 세트로 그리퍼 조립을 매우 쉽게 할 수 있습니다. 미리 교육을 받지 않은 사용자라도 언박싱에서 설치 완료까지 소요되는 시간은 1 시간 내외입니다. 아직 귀사에게 적합한 로봇 세트를 찾지 못하셨나요? 슈말츠가 제품선정과 구성을 도와드릴 수 있습니다. 언제든지 연락주세요.
The ready-to-connect gripper solutions from Schmalz can be used with the following lightweight robots from Doosan: M series
The pre-configured gripping solutions from Schmalz are compatible with Fanuc collaborative robots: CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA
Ready-to-connect gripping packages from Schmalz can be used with all Kuka lightweight robots: LBR iiwa
The pre-configured gripping solutions from Schmalz are compatible with the lightweight robots from Omron: TM5, TM12, TM14
The pre-configured gripping solutions from Schmalz are compatible with Techman collaborative robots: TM5, TM12, TM14
Gripping solutions from Schmalz can be used with all UR cobots: UR3, UR5, UR10
The electrical vacuum generator ECBPi, the area gripping system FXCB and the vacuum end effector VEE were tested and certified by Universal Robots, making them ideally suited for use with UR robots.
Schmalz’s ready-to-connect end effectors are ideally suited to use with the following robots: MOTOMAN-HC10DT (ECBPi, FXCB), MPP3 (VEE)
In addition to solutions for Universal Robots, Techman, Yaskawa, Kuka and Fanuc, Schmalz also offers sets for other manufacturers. Please contact us directly – together we will find the optimal solution for your application on your robot.