Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
이 범용 그리퍼는 작업물을 취급하기 위한 통합형 또는 외부 진공 생성기과 함께 구성 가능합니다.
FQE
Xb
Xc
M
120x60 mm
220x80 mm
300x130 mm
AA - 폼 O10
AB - 폼 O20
AC - 폼 N10
AD - 폼 N20
AE - 폼 O10O10
AF - 폼 O10N10
AG - 폼 O10S05
AH - 폼 O10O10F
AJ - 폼 O10N10F
AK - 폼 O10S05F
AL - 폼 N10SU
AM - 푸시인 석션 컵
AN - 푸시인 석션 컵 AM, 필터 포함
AP - 나사형 석션 컵
AQ - 나사형 석션 컵 AP, 필터 포함
21 - SW50
22 - SW60
23 - SW80
24 - SW100
25 - SW120
26 - SW130
27 - SW150
A - 압력계
B - VSi
C - STV-GE-4
D - STV-W-4
E - VRS-SB
2 - STV-GE-4
3 - STV-W-4
4 - VRS-SB
A - STV-GE-6
B - STV-W-6
C - STV-GE-8
D - STV-W-8
E - STV-GE-10
F - STV-W-10
2 - NPN
3 - PNP
유형 |
상세 정보 |
M-버전 | 외부 진공 연결부 |
Xb-버전 | 공압 진공 발생기 부착, 외부 밸브로 통한 제어 등이 가능 |
Xc-버전 |
공압 진공 발생기와 제어 벨브 부착 |
유형 |
중량 [g] |
석션 셀 수 |
그리드 [mm] |
최대 하중 용량 **[N] |
FQE-M-120x60 폼 | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 석션 컵 | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 폼 | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 석션 컵 | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 폼 | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 석션 컵 | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 폼 | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 석션 컵 | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 폼 | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 석션 컵 | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 폼 | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 석션 컵 | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** 실링 요소 및 진공 수준에 따라 다름