광영역 진공 그리핑 시스템 FQE

유연하고 빠르며 효율적입니다.

 

이 범용 그리퍼는 작업물을 취급하기 위한 통합형 또는 외부 진공 생성기과 함께 구성 가능합니다.

어플리케이션

  • 다양한 크기와 모양의 제품을 취급할 수 있는 유연한 그리퍼입니다.
  • 서로 다른 위치에서 제품을 핸들링할 수 있습니다.
  • 협업 로봇을 이용한 핸들링 작업에 이상적입니다.
  • 완전히 자동화된 어플리케이션에 적합합니다.
  • 일반적으로 픽&플레이스 어플리케이션 혹은 엔드오브라인 패키징의 용도로 사용됩니다.
  • 자동차, 유리 또는 전자제품 부문의 제품 핸들링에 적합합니다.

슈말츠 광영역 그리핑 시스템 FQE에 관심이 있으신가요? 문의사항이 있으시다면 제품 컨설턴트들이 기꺼이 도와드리겠습니다.

 Contact us now

URCap (1.9 MB) - FQE-NPN 그리퍼에만 적합 

 

  • Modular, configurable gripper for various applications
  •  Lightweight design according to ISO TS 15066 enables operation with collaborative robots and ensures a high effective load capacity
  • Energy-efficient, integrated vacuum generation ensures low operating costs
  • Integrated control valves reduce cycle times and interference contours
  • Also available as ready-to-connect handling set with matching robot interfaces
유형 상세 정보
M-버전 외부 진공 연결부
Xb-버전 공압 진공 발생기 부착, 외부 밸브로 통한 제어 등이 가능
Xc-버전

공압 진공 발생기와 제어 벨브 부착

 

Designation Code Area Gripping Systems FQE

외부 진공 연결부

그리퍼 유형

사이즈

실링 부품

유동 저항

진공 측정 연결부

블로우 오프 연결부

압축공기 연결부

 

제어 장치

FQE Xb 120x60 mm AA - 폼 O10 21 - SW50 A - 압력계 2 - STV-GE-4 A - STV-GE-6 2 - NPN
  Xc 220x80 mm AB - 폼 O20 22 - SW60 B - VSi 3 - STV-W-4 B - STV-W-6 3 - PNP
  M 300x130 mm AC - 폼 N10 23 - SW80 C - STV-GE-4 4 - VRS-SB C - STV-GE-8  
      AD - 폼 N20 24 - SW100 D - STV-W-4   D - STV-W-8  
      AE - 폼 O10O10 25 - SW120 E - VRS-SB   E - STV-GE-10  
      AF - 폼 O10N10 26 - SW130     F - STV-W-10  
      AG - 폼 O10S05 27 - SW150        
      AH - 폼 O10O10F          
      AJ - 폼 O10N10F          
      AK - 폼 O10S05F          
      AL - 폼 N10SU          
      AM - 푸시인 석션 컵          
      AN - 푸시인 석션 컵 AM, 필터 포함          
      AP - 나사형 석션 컵          
      AQ - 나사형 석션 컵 AP, 필터 포함          

 

(1) 플랜지 연결부

(2) 진공 연결부

(3) 석션 트레이

(4) 석션 플레이트

(1) 플랜지 연결부

(2) 소음기 커버

(3) 에코펌프 SEP

(4) 석션 트레이

(5) 소음기 단열재

(6) 석션플레이트 (교체 가능)

(7) Multi-pin connector

(8) Optional Vacuum switch VSI

Type

Weight [g]

Number of suction cells

Grid [mm]

Max. load capacity **[N]

FQE-M-120x60 Foam  165 16 12x12 70
FQE-M-120x60 Suction cups 185 10 16x16 70
FQE-X-120x60 Foam  310 16 12x12 70
FQE-X-120x60 Suction cups 330 10 16x16 70
FQE-M-220x80 Foam 445 24 16x16 160
FQE-M-220x80 Suction cups 485 22 17x17 160
FQE-X-220x80 Foam 810 24 16x16 160
FQE-X-220x80 Suction cups 845 22 17x17 160
FQE-M-330x130 Foam 765 35 20x20 350
FQE-M-330x130 Suction cups 865 59 17x17 350
FQE-X-300x130 Foam 1210 35 20x20 350
FQE-X-330x130 Suction cups 1310 59 17x17 350

 

** Dependent on sealing element and vacuum level