모듈식 그리핑 시스템 PXT

800 x 600 mm
25 kg

모듈식 그리퍼 키트 PXT는 경량 로봇 공학을 위한 유연한 그리핑 시스템의 구성을 최적화합니다. 소수의 표준화된 구성품만으로도 매우 다양한 처리 프로세스를 위한 솔루션이 구현됩니다. 내부의 진공 가이드가 실용성과 용도의 유연성을 극대화합니다. 몇 개의 공구만으로 조립과 개조를 빠르고 간편하게 할 수 있습니다.

 

애플리케이션

하중 용량이 25kg 이하인 경량 로봇을 사용하는 매우 다양한 핸들링 프로세스의 자동화를 위한 유연한 시스템
모듈성이 있어 새로운 작업물과 요구 사항에 맞게 빠르게 조정할 수 있습니다
감소한 간섭과 내부 진공 가이드(옵션)로 좁은 공간에서 사용
공구 및 기계에서 부품 분리
단일 소스의 모든 것
적합한 연결 부품이 있는 모든 Schmalz 구성품 및 사전 구성된 로봇 플랜지용 모듈식 시스템
사용하기 쉬운
표준 구성품이 적어 범용성이 뛰어나고 단 몇 가지의 공구만 있으면 됩니다
슬림 그리퍼 디자인
통합 가능한 진공 가이드로 중량이 가볍고 간섭이 감소함
유연한 확장
변화하는 요구 사항에 맞게 빠르게 조정 및 고품질 구성품으로 다회 사용 가능

IMG 1:

  • 여섯 가지 로봇 유형을 위한 연결부가 있는 멀티 플랜지 (1)
  • 표준 프로파일 (2)
  • 슬롯 너트용 홈이 있는 프로파일 (3)
  • 내부 진공 가이드 및 Push-in 피팅을 위한 연결 요소 (4)
  • 케이블 바인더로 호스와 케이블을 고정하기 위한 범용 브래킷 (5)
  • M6 나사로 다양한 구성품을 연결하기 위한 멀티 연결 블록 (6)
  • 유체 가이드가 있는 크로스 커넥터 (7)
  • 싱글 크로스 커넥터 (8), 유체 가이드가 있는 크로스 커넥터와 높이 호환
  • 표준 프로파일의 진공화를 위한 실링 엔드 커버 (9)
  • 회전식 진공 패드 연결부 G1/4가 있는 내부 진공 가이드용 연결 부품 (10)
  • 이동식 진공 패드 연결부 (11), 스프링 플런저가 없는 연결부와 높이 호환
  • 내부 진공 가이드용 연결 부품 (12), 진공 패드 G1/4 포함
  • 진공 패드 연결부 (13), 스프링 플런저 포함/제외

 

IMG 2:

  • 세로 방향 크로스헤드를 연결하는 플랜지(1)
  • 2개의 3D 클램프와 1개의 크로스 커넥터(2) 및 회전형 스프링 플런저 연결(2a)을 통한 크로스헤드의 이중 회전
  • 3D 클램프와 크로스 커넥터(3) 및 회전형 석션 컵 연결(3a)을 통한 크로스헤드의 단일 회전
  • 2개의 3D 클램프와 1개의 병렬 커넥터(4) 및 3D 클램프에 대한 회전형 석션 컵 연결을 통한 석션 컵의 병렬 변위
  • 내부 커넥터(5) 및 회전형 석션 컵 연결(5a)을 통한 크로스헤드의 단일 회전 

주문 정보

다음과 같은 세 가지 주문 옵션이 제공됩니다.

  1. 개별 구성품으로 조립 및 구성된 그리퍼를 주문합니다.
  2. 구성된 그리퍼를 주문하고 개별 부품을 직접 조립합니다.
  3. 필요에 따라 개별 구성품을 주문합니다.

반제품 부품 또는 물류 작업의 작업물 핸들링에 적용

프로파일, 파이프 및 트러스 핸들링

조립 프로세스에 사용

3차원 그리퍼 조립 가능성 덕분에 자유형 부품 핸들링

여러 작업물(예: 자재 커팅용)의 동시 핸들링

기계 적재 및 하역에 사용

제품