• 프로세스에서 그리퍼 시스템의 빠른 조정을 위한 슬로티드 홀 홀더
  • 프리폼 표면에 맞게 조정하기 위한, 스토퍼 없이 회전 가능한 홀더
  • 표준화된 홀과 나사산을 이용하여 어떤 Schmalz 구성품도 연결할 수 있습니다
  • D30 빔 시스템에 간편하고 빠르게 연결
구성 대신 구성

모듈식 시스템에서 몇 단계만 거치면 개별 PXT 그리퍼를 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

제품 하이라이트
  • 내부 진공 가이드 옵션으로 호스 연결 없이도 진공 공급이 가능합니다
  • 3D 빔 시스템을 위한 표준 클램핑으로 간편하고 빠른 조립이 가능합니다
  • 프리폼 표면에 맞게 조정하기 위한, 스토퍼 없이 회전 가능한 홀더
PXT 연결 기술
  • 석션 패드 위치를 간편하게 조정하기 위한 슬로티드 홀이 있는 석션 패드 홀더(1)
  • 외부 진공 가이드 시 회전식 구성품 홀더(2)
  • 내부 진공 가이드 시 회전식 구성품 홀더(3)
  • 스토퍼 없이 360° 회전 가능한 연결 부품
  • 빠른 조정을 위한 슬로티드 홀이 있는 홀더
  • 내부 진공 가이드가 있는 홀더
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준