• 로봇 플랜지에 직접 연결하기 위한 그리퍼 시스템의 마운팅 섹션
  • 자동화된 작업물 핸들링을 위한 다양한 사용 옵션
  • 교차형 및 3D 커넥터와 석션 컵, 스프링 플런저 및 기타 홀더 부품의 간편한 연결
  • 튜브 프로파일은 내부 진공 가이드에 사용할 수 있습니다
구성 대신 구성

모듈식 시스템에서 몇 단계만 거치면 개별 PXT 그리퍼를 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

제품 하이라이트
  • 가볍고 견고한 알루미늄 프로파일이 그리퍼 시스템의 높은 안정성과 유연성을 보장합니다
  • 표준 프로파일을 사용하면 어떤 구성품의 연결도 용이해집니다
  • 내부 진공 가이드 옵션 덕택에 복잡한 호스 연결이 필요하지 않습니다
마운팅 섹션 MO-PROF PXT
  • 그리퍼 시스템의 구성과 홀더 및 커넥터의 연결을 위한 표준화된 빔(1)
  • 프로파일 커버(2)는 옵션에 따라 진공 밀폐형으로도 제공
  • 안정적인 표준 알루미늄 프로파일
  • 직경: 30 mm
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준