• 지지하는 메인 빔에 크로스 빔을 빠르게 연결하기 위한 90° 커넥터
  • 매체 통로가 있는 90° 커넥터를 사용하면 호스 연결 없이도 메인 빔에서 크로스 빔으로 진공 가이드가 가능합니다
  • 3D 커넥터를 사용하여 그리퍼 시스템을 프리폼 부품에 맞게 조정할 수 있습니다
  • 자동화된 작업물 핸들링을 위한 다양한 사용 옵션
구성 대신 구성

모듈식 시스템에서 몇 단계만 거치면 개별 PXT 그리퍼를 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

제품 하이라이트
  • 내부 진공 가이드 옵션으로 복잡한 호스 연결을 줄입니다
  • 표준화된 부품으로 간편한 조립
  • 3D 커넥터를 사용하면 프리폼 부품에 꼭 맞는 조정이 가능합니다
PXT 연결 기술
  • 옵션에 따라 내부 진공 가이드가 있는 90° 커넥터(1)
  • 스토퍼 없이 각도 조절이 가능한 3D 커넥터(2)
  • 하나의 레벨에서 90° 연결을 위한 내부 커넥터(3)
  • 최적의 진공 통로가 있는 90° 크로스 커넥터
  • 프리폼 표면을 위한 3D 커넥터
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준