• Ronde vlakke vacuümgrijpers voor de handling van vlakke werkstukken met gladde of licht ruwe oppervlakken
  • Behandeling van hete werkstukken (HT1, SI, FPM)
  • Laagmarkering en antistatische behandeling van gevoelige werkstukken (HT1, antistatische versies)
Hoogtepunten van het product
  • Grote selectie van materialen voldoet aan een breed scala van eisen (temperatuurbestendig, antistatisch, lage markeringen, chemische resistentie)
  • Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken
  • Hoge zuigkracht bij kleine afmetingen
  • Snelste cyclustijden dankzij laag eigen volume
  • Ondersteuningsvlakken aan de onderzijde voorkomen blijvende vervorming van dunwandige werkstukken
Platte zuignappen PFYN
  • Robuuste, slijtvaste zuignap PFYN (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap PFG (2) en aansluitnippel (1)
  • De nippels kunnen tot 50 mm diameter worden ingeplugd
  • Vanaf diameter 60 mm kunnen de nippels in de gevulkaniseerde draagplaat worden geschroefd
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
  • Diameter: 1 tot 200 mm
  • Materiaal: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatische en lage-impressie versies
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op