• Inlinefilter voor gebruik in vacuümsystemen met een lichte tot gemiddelde vervuilingsgraad
  • Op afzonderlijke zuigplaten voor de behandeling van verontreinigde onderdelen
  • Directe montage in de slangleiding
Hoogtepunten van het product
  • Snel en eenvoudig te vervangen filterelement; kostenbesparend en milieuvriendelijk
  • Efficiënt onderhoud, omdat de mate van vervuiling zichtbaar is door de transparante behuizing
  • Eenvoudige, snelle slangmontage
  • Geschikt voor vacuüm- en druksystemen; kortstondige overdrukbestendigheid tot 7 bar
Inline-filter VFI
  • Aan weerszijden van de slangkoppeling zijn er steekverbindingen met wartelmoer (1) voor de slangaansluiting (4 en 6 mm); alternatief is er een steekverbinding voor de slang
  • Transparant filterhuis met pijl voor de aanzuigrichting (3)
  • In te voegen filterelement (2), doorzichtig materiaal om de vervuilingsgraad te controleren
  • Nominaal debiet: van 2 tot 4 m³/h
  • Filterfijnheid: 50 µm
  • Aansluiting: slang 4/2, 6/4 en 8/6
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op