• Uitwerper voor de behandeling van vacuümdichte en licht poreuze werkstukken
  • Levering en bewaking van het vacuüm in geautomatiseerde systemen
  • Gebruik in de plaatverwerkende industrie, de automobielindustrie, verpakkingsmachines en diverse robottoepassingen
  • Pick & Place-toepassingen met de kortste cyclustijden (snel zuigen en storten door vermogensfunctie)
Hoogtepunten van het product
  • IO-Link-functionaliteit maakt busverbinding en draadloze parametrering mogelijk
  • Duidelijke gebruikersdisplay met gebruiksvriendelijke toetsen
  • Geïntegreerde luchtbesparingsfunctie reduceert de energiekosten tot een minimum
  • Minimale ruimtebehoefte dankzij het ontwerp van de schijf
  • Gewicht-geoptimaliseerde behuizing, ideaal voor hoge acceleraties
Compacte uitwerpers SCPi / SMPi
  • Basiselement van hoogwaardig kunststof
  • Gebruikersdisplay (9) met zeven segmentdisplays, bedieningstoetsenbord en verlicht display voor de systeemstatus
  • Elektrische aansluiting (1) via standaard M12-stekker naar keuze met elektrische scheiding
  • Geïntegreerde pneumatische afsluiters voor schakelfuncties NO, NC of puls (2) en (8)
  • De compacte uitwerper SMPi is bovendien uitgerust met de powerblaasmodule (4), voor een extreem hoog afblaasvermogen en kortere afblaastijden
  • Instelschroef voor afblaasvolumereductie (6); pneumatische aansluitingen (G3/8" en G1/4") met beschermende filters (3) en (7); geïntegreerde geluiddemper (5)
  • Zuigcapaciteit tot 195 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
Metrisch       Imperiaal
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op