Compacte uitwerpers X-Pump SXPi / SXMPi met IO-Link

  • Krachtige uitwerper voor de behandeling van vacuümgevoelige werkstukken onder extreme omstandigheden, bijv. in vacuümsystemen in persleidingen voor de plaatbewerking
  • Pick & Place toepassingen met korte cyclustijden
  • In geautomatiseerde systemen voor het leveren en nauwkeurig bewaken van het vacuümsysteem
Hoogtepunten van het product
  • Communicatie van proces- en statusgegevens via IO-Link
  • Geïntegreerde luchtbesparingsfunctie reduceert het energieverbruik tot een minimum
  • Conditiebewaking voor proces- en installatiebewaking vermindert stilstand en fouten
  • Spanningsregelaar zorgt voor een constante spanning
  • Drukbewaking geeft optioneel extra informatie over de bedrijfsstatus
Compacte uitwerpers X-Pump SXPi / SXMPi met IO-Link
  • Gebruikersdisplay (1) met groot display en bedieningselementen
  • Besturingselektronica (2) met verschillende bewakingsfuncties
  • Elektrische aansluiting (3) via standaard M12 stekker
  • Verwijderbare geluiddemper (4)
  • Basislichaam (5) van uiterst robuuste kunststof, power blow-off module (6) voor uitwerper SXMPi
  • Horizontale aansluitplaat met vacuüm- en persluchtaansluiting (7); optioneel met Quick-Change adapter
  • Zuigcapaciteit tot 220 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Basislichaam van kunststof
Metrisch       Imperiaal
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op