• Hantering van zuigdichte en licht poreuze werkstukken
  • Levering van het vacuüm in geautomatiseerde systemen
  • Gebruik in de robotwerking en op lineaire assen
  • Voor systemen met beperkte ruimte en hoge dynamiek bij het grijpen van onderdelen
Hoogtepunten van het product
  • Eco-nozzle technologie maakt een hoge zuigcapaciteit mogelijk met een geminimaliseerd persluchtverbruik
  • Compacte, uiterst robuuste unit voor directe montage op het handlingsysteem
  • Duwverbindingen besparen extra schroefverbindingen
  • Ook geschikt voor montage in de schakelkast dankzij de optie voor DIN-railmontage
Compacte uitwerpers SCPSb
  • Basismodule van hoogwaardig kunststof
  • Pneumatische kleppen (1) voor zuigfunctie NO / NC en afblazen
  • Pneumatische aansluitingen (2) via insteeksnelkoppelingen
  • Instelschroef (3) voor het instellen van de afblaaskracht voor lichte onderdelen
  • Open geluiddemper (4) vermindert de onderhoudsinspanning
  • Optionele montagemogelijkheid voor DIN-hoedrail (5)
  • Zuigcapaciteit tot 67 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
  • Basislichaam van kunststof
Metrisch       Imperiaal
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op