• Ronde balgzuignap met 4,5 plooien voor de behandeling van producten met een onstabiele vorm zoals zakken en andere folieverpakkingen
  • Procesveilig grijpen en hanteren van vaste, poeder- en vloeistofgevulde zakken
  • Snelle verpakkingsprocessen, vooral in verband met parallelle kinematische robots
Hoogtepunten van het product
  • Dunne, steile afdichtingslip met stromingslamellen, ideaal voor zakken en andere flexibele werkstukken
  • Flexibiliteit van de afdichtingslip wordt niet beïnvloed door gecomprimeerde plooien
  • Versterkt basislichaam en plooien voorkomen instorting wanneer de zuignappen onder vacuüm worden uitgerekt
  • FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk
Balgzuigkussens SPB4 (4,5 plooien)
  • Balgzuignap SPB4 (1) met 4,5 plooien en zachte, flexibele afdichtingslip
  • Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
  • Montage door middel van verbindingselement SC (3). Alternatief door directe aansluiting op de meegeleverde buis (4) aan de machinezijde en bevestiging door middel van een slangklem
  • Alle verbindingselementen met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
  • Optioneel insteekfilter als voorfilter (2) (250 μm Filterfijnheid)
  • Optionele inbrengschijf SPI voor de onderste zuigvouw om folie-invoer te voorkomen
  • Diameter: 20 tot 50 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op