Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)

  • Ovale balgzuignap met 1,5 plooien voor een betrouwbare behandeling van in folie verpakte, smalle producten zoals chocoladerepen, ijsstokjes of bulkzakken
  • Gebruik in verpakkingslijnen voor verdere verwerking van buiszakverpakkingen in de processtap Case-Packing
  • Behandeling van verpakkingen van smalle buisjes met verschillende vulniveaus
  • Stabiliteit en hoge zuigkracht in snelle verpakkingsprocessen door ovaal ontwerp
Hoogtepunten van het product
  • FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk
  • Zeer flexibele zuigbalg en afdichtingslip geoptimaliseerd voor zakjesverpakkingen
  • Antiverdraaiingsapparaat garandeert een eenvoudige en betrouwbare uitlijning van de zuignap
  • Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden
Blaasbalgzuignappen SPOB1f (ovaal, 1,5 plooien)
  • Ovale balgzuignap met 1,5 plooien (3) met zeer zachte en flexibele afdichtingslip
  • Geïntegreerde antikantelvoorziening en eenvoudige uitlijning van de zuiggrijper met het werkstuk (2)
  • Grote asdiameter voor hoge volumestromen
  • Montage door middel van een tweedelig Schmalz-verbindingselement (1) en (4)
  • Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
  • Afmetingen: 35 x 15 tot 80 x 35 mm
  • Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op