• Zuiggrijpers met hoge snelheid en een zeer laag gewicht voor hoge houd- en dwarskrachten voor een snelle behandeling van plaatwerk en carrosserieonderdelen
  • Behandeling van werkstukken met geoliede oppervlakken
  • Laden en lossen van CNC-metaalbewerkings- en lasersnijmachines
  • Behandeling van plaatmateriaal tijdens het ontstapelen (ontstapelaar)
  • Behandeling van werkstukken met convexe oppervlakken
Hoogtepunten van het product
  • Klokvormige, speciaal gestructureerde zuiggrijper voor maximale houdkracht bij hoge acceleraties, vooral op geoliede metaalplaten
  • Lichtgewicht ontwerp van de tooling ideaal voor hogesnelheidstoepassingen
  • Zeer goede aanpassing aan de verschillende werkstukcontouren dankzij de duidelijk verhoogde slag van de zuiggrijper
  • Flexibele afdichtingslipdichtingen, zelfs op ruwe werkstukoppervlakken
Klokvormige zuignappen SAX
  • Zeer lichte, ronde klokvormige zuignap met flexibele afdichtingslip en optimale inwendige structuur (3)
  • Zuigkussens van slijtvast materiaal Elastodur (ED-85)
  • Gevulkaniseerde verbindingsnippel van versterkt kunststof (hoge sterkte) (1)
  • Sleutel plat voor een snelle en eenvoudige installatie (2)
  • Verkrijgbaar als geassembleerde zuignappen met verschillende soorten aansluitingen
  • Afmetingen: 30 mm tot 115 mm
  • Materiaal: ED
  • Aansluitnippel goed vastgezet
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op