• Ronde balgzuigers met 1,5-voudige plooien voor de handling van gevoelige werkstukken door hoogtecompensatie en dempingseffect
  • Gebruik in processen waarbij zeer robuuste en resistente siliconenzuignappen nodig zijn
  • Behandeling van werkstukken met sterk schurende oppervlakken zoals verpakkingen, cilindrische glasbakken (bijv. ampullen of flacons), enz.
  • Toepassing in processen met eisen voor voedselconformiteit en temperaturen tot +180 °C
Hoogtepunten van het product
  • Slijtvaste, levensmiddelenconforme zuignap van siliconen SI-HD voor zeer abrasieve materialen; temperatuurbestendig van -30 °C tot +180 °C
  • Afdichtingslip past zich zeer goed aan op gebogen oppervlakken of oneffenheden
  • Hoge stijfheid van de bovenste plooi zorgt voor stabiliteit bij horizontale krachten en hoge acceleraties
Blaasbalgzuignappen FSGA SI-HD (1,5 plooien)
  • Zeer robuuste en resistente zuignappen FGA (2) gemaakt van speciaal materiaal SI-HD
  • Zuigaansluiting steekbaar via aansluitnippel (SA-NIP)
  • Zuignappen en tepels (1) kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een productfamilie (3)
  • Diameter: 6 tot 25 mm
  • Materiaal: SI-HD
  • Materiaal voor levensmiddelen

Filter op