• Speciaal materiaal voor gebruik in processen waarbij metaaldetectoren of camera's worden gebruikt, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie
  • Gebruikt bij de behandeling van levensmiddelen zoals brood, pizza of gebak in verwijderingsbanden
  • Behandeling bij temperaturen tot +180 °C
  • Gebruik in processen in de voedingsmiddelenindustrie met eisen voor metaaldetecteerbare zuignappen
Hoogtepunten van het product
  • Metaal detecteerbare balgzuignap van siliconen SI-MD voor procesveilige verwerking in de voedingsmiddelenindustrie
  • FDA- en BfR-conform en temperatuurbestendig van -30° tot +180 °C
Blaasbalgzuignappen FSGA SI-MD (1,5 plooien)
  • Metaal detecteerbare zuignappen van speciaal materiaal SI-MD (2)
  • Zuigaansluiting via (SA-NIP) aansluitnippel (1)
  • Zuignap en tepel kunnen apart worden besteld (3)
  • Diameter: 11 tot 33 mm
  • Materiaal: SI-MD
  • Metaal detecteerbaar materiaal

Filter op