Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Compleet vacuümeffectorsysteem voor aansluiting op lichte robots
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 133 mm |
H | 142 mm |
D | 62,50 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Pressure range (operating pressure) | bar |
Suction rate (max.) | 42,50 l/min |
Operating temperature | 0 ... 60 °C |
Weight | 0,35 kg |
Bestelinformatie: ROB-SET VEE UR
De behandelingsset VEE wordt ongemonteerd geleverd. De levering bestaat uit:
Beschikbare reserveonderdelen: zuiggrijper SPF / SPB1, geluiddemper SD, uitwerpmodule SEP
Leverbare accessoires: Vacuüm eindeffector VEE, Startset VEE SET-ECBPi, Vacuüm / persluchtslang VSL