ROB-SET ECBPi FANUC

Onderdeelnr.: 10.03.01.00623

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Efficient
Construction useCobotPump
forFANUC
TypeCRX
ROB-SET ECBPi FANUC
Attribuut Waarde
H 188,80 mm
D 151,50 mm
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 12 l/min
Rated power 13 W
Rated current 0,60 A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for FANUC
Product family ROB-SET-ECBPI


The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Pусский
Suomalainen
Slovenščina
Türkçe
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Hrvatski
Slovenščina
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

Documenten

Taal

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Software

Taal

Wereldwijd

Bestelinformatie: ROB-SET ECBPi FANUC

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi