Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV

Onderdeelnr.: 11.01.43.00173

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Sound pressure level at 50 Hz72 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)67 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight86 (kg)
Electrical vacuum generation
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 747  mm
L2 96  mm
B 353  mm
B2 48  mm
H 328  mm
H1 420  mm
H2 75  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 86  kg
Electrical vacuum generation
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen