- NIEUW
VCBL-GL D150x150
Onderdeelnr.: 10.01.18.04288
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
| Outside diameter D | 150 (mm) |
| Height H | 150 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | Diameter 150 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 150 mm |
| D1 | 154 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 2,99 kg |
Documentatie
Documentatie