ISMB-G 80x80x70
Onderdeelnr.: 10.01.15.00156
Mono-Base-G met 2 slangaansluitingen v. gladde tafel
| Dimension (LxW) | 80 x 80 |
| Base area | 80 x 80 mm |
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 70 (mm) |
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 60 mm |
| D | 6 mm |
| H | 70 mm |
| L | 80 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 0,42 kg |
Documentatie
Documentatie