VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15
Onderdeelnr.: 10.01.12.05321
Blokzuiger voor open console Schmalz
| Shape | Heavy duty |
| Dimension (LxW) | 128x60 |
| Height H | 125 (mm) |
| Arrangement | insteekbaar 360°/15° |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 128 mm |
| B1 | 128 mm |
| H | 125 mm |
| H1 | 132 mm |
| L | 60 mm |
| L1 | 170 mm |
Documentatie
Documentatie











