Duurzame, lichte parallel- en dwarsbuisklemmen voor zeer dynamische processen met een maximaal vermogen
Lean portfolio maakt eenvoudig ontwerp en snelle montage mogelijk
Compatibel met gangbare gereedschapssystemen (pijpdiameters 25, 40 en 60 mm; adapters voor de maten 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) en 2,5" (63,5 mm)
Ontwerp
Ontwerp

- Kruis (1, 3, 4) en parallelle klemmen (2) voor het verbinden van leidingen
- Kan gebruikt worden als opschuifbare (zilveren klemschroeven) en clip-on (zilveren en zwarte klemschroeven) versies (6, 7)
- Voor buisdiameters 25, 40 en 60 mm (1-5) en met adapter voor diameters 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) en 2,5" (63,5 mm)
Technische gegevens
Technische gegevens
- Dubbele en enkele buisklemmen
- Dwarsklemmen en parallelle klemmen
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 25 resultaten