EINB-RAx33.8x35.4 VS
Onderdeelnr.: 10.06.02.00426
Montageframe
| Width B | 33.8 (mm) |
| Height H | 35.4 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 33,8 mm |
| H | 35,4 mm |
| H1 | 42,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measuring range | bar |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".