Schmalz

Accessoires VSi

Filterresultaten

Measuring range
Thread G1

1 - 8 van 8 resultaten

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Onderdeelnr.: 10.06.02.00663

Montagehoek

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L61.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8

Onderdeelnr.: 10.06.02.00664

Montagehoek

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L61.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Onderdeelnr.: 10.06.02.00665

Montagehoek

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L39 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

Onderdeelnr.: 10.06.02.00666

Montagehoek

Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Length L39 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
HTR-VSi Clip

Onderdeelnr.: 10.06.02.00718

Kunststof houder voor de montage van de serie VSi / VS-V-SA

Width B12 (mm)
Height H25.3 (mm)
Length L20 (mm)
Utilization designVacuum / pressure switch
ASK B-M12-4 2000 S-M12-4

Onderdeelnr.: 21.04.05.00087

Aansluitkabel

Electrical connectionVrouwelijke connector M12, 4-polig
Material hosePUR cable
Cable length2000 (mm)
Connection 2Plug M12, 4-pole
ASK B-M12-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 21.04.05.00263

Aansluitkabel

Electrical connectionBus M12, 4 pol
Material hosePUR cable
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 21.04.05.00557

Aansluitkabel

Electrical connectionElleboog vrouwelijke connector M12, 5-polig
Material hosePUR cable
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen