Schmalz

Toebehoren VS-V-A-PNP-S

Filterresultaten

Measuring range
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00031

Aansluitkabel

Electrical connectionBus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00032

Aansluitkabel

Electrical connectionHaaks bus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen