Schmalz

Toebehoren VS-V/P-W-D

Filterresultaten

Measuring range
Thread G1
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00031

Aansluitkabel

Electrical connectionBus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Onderdeelnr.: 10.06.02.00032

Aansluitkabel

Electrical connectionHaaks bus M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
EINB-RAx25.6x36 VS

Onderdeelnr.: 10.06.02.00115

Montageframe

Width B25.6 (mm)
Height H36 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Onderdeelnr.: 10.06.02.00116

Flensplaat

Length L30 (mm)
Width B14 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Onderdeelnr.: 10.06.02.00154

Montagehoek

Length L29 (mm)
Width B16 (mm)
Height H43.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen