Schmalz

Accessoires SXPi

Filterresultaten

1 - 4 van 4 resultaten

GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

Onderdeelnr.: 10.02.02.02154

Basisplaat voor de opbouw van ejectorblokken

Length L122 (mm)
Width B87 (mm)
Height H48 (mm)
Number of connections2
Utilization designCompact ejectors SXPi/SXMPi
GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

Onderdeelnr.: 10.02.02.02473

Basisplaat voor de opbouw van ejectorblokken

Length L122 (mm)
Width B46 (mm)
Height H43 (mm)
Number of connections1
Utilization designCompact ejectors SXPi/SXMPi
VST SXMPi-15-30-SD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04543

Set slijtdelen ejector

Utilization designSchmalz X-Pump SXMPi
Size15-30-SD
containsSieve / silencer / RSV
VST SXPi-15-30-SD

Onderdeelnr.: 10.02.02.04283

Set slijtdelen ejector

Utilization designSchmalz X-Pump SXPi
Size15-30-SD
containsSieve / silencer / RSV

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen