SCPS-UHV-HD 11 G02 NC NPN
Onderdeelnr.: 10.02.02.06287
Compacte ejector mit speciale sproeittechniek voor een hoger vacuümniveau
| Shape compact ejectors | HD |
| Nozzle diameter | 1.1 (mm) |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Suction rate (max.) | 27.8 (l/min) |
| Air consumption suction | 37.5 (l/min) |
| Sound pressure level free | 68 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Max. vacuum | -910 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 135 mm |
| L1 | 148,4 mm |
| L2 | 91,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 29,5 mm |
| L5 | 83,8 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 11 |
| Degree of evacuation | 91 % |
| Suction rate (max.) | 27,8 l/min |
| Suction rate (max.) | 1,6 m³/h |
| Air consumption suction | 37,5 l/min |
| Air consumption suction | 2,2 m³/h |
| Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
| Sound pressure level free | 68 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 75 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Connection | G02 |
| Control valve | Normally closed |
| Weight | 0,21 kg |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
| Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
| Air consumption suction | 1,32 cfm |
| Suction rate (max.) | 0,98 cfm |
| Max. vacuum | -26,87 inHg |
| Product family | SCPS-UHV-HD |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Goede dingen nog beter gemaakt.
De SCPS ejektoren zijn nu ook leverbaar met een 7-segments display!
De nieuwe SCPSc serie maakt het bedrijf nog eenvoudiger:
Alle grijpersystemen en instelwaarden zijn in één oogopslag af te lezen en het product is nog eenvoudiger te configureren.