GP 6 SCP 10..15
Onderdeelnr.: 10.02.02.00916
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
| Number of connections | 6 |
| Length L | 148 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 34 mm |
| H2 | 5 mm |
| d | 4,5 mm |
| L | 148 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 20 mm |
| X1 | 138 mm |
| X2 | 138 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie