Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

VZ-OG 63 AC3 100

Onderdeelnr.: 10.03.04.00138

Vacuümcentrale met oliegesmeerde pomp en reservoir

Suction rate -80063 (m³/h)
Voltage230/400 V, 50 Hz
Reservoir volume100 (l)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 610  mm
B1 750  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-IG
H 700  mm
L 710  mm
L1 720  mm
X1 480  mm
Y1 570  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -980  mbar
Voltage 230/400 V, 50 Hz
Motor power 1,5  kW
Reservoir volume 100  l
Suction rate -800 63  m³/h
Protection type IP IP 54
Weight 111,5  kg
Product family VZ
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen