ASK B-M12-8 5000 K-8POnderdeelnr.: 21.04.05.00079AansluitkabelElectrical connectionBus M12, 8 polCable length5000 (mm)Connection 2Cable, 8-poleMaterial hosePUR cableToon meerMinder tonen
FLAN-PL UR-KUK-1Onderdeelnr.: 10.03.01.00313Flensplaat (rond)Length L13 (mm)TypeUR-KUK-1Type3,5,10-iiwa7,14Toon meerMinder tonen
FLAN-PL YAS-2Onderdeelnr.: 10.03.01.00404Flensplaat (rond)Length L16 (mm)TypeYAS-2TypeMotoman-HC10Toon meerMinder tonen
FLAN-PL YAS-3Onderdeelnr.: 10.03.01.00471Flensplaat (rond)Length L10 (mm)TypeYAS-3TypeMotoman-HC10DTToon meerMinder tonen
FLAN-PL FAN-1Onderdeelnr.: 10.03.01.00390Flensplaat (rond)Length L18 (mm)TypeFAN-1TypeCR-4iA, CR-7iAToon meerMinder tonen
FLAN-PL FAN-2Onderdeelnr.: 10.03.01.00518Flensplaat (rond)Length L10.4 (mm)TypeFAN-2TypeCR-15iAToon meerMinder tonen
FLAN-PL RET-1Onderdeelnr.: 10.03.01.00358Flensplaat (rond)Length L13.5 (mm)TypeRET-1TypeSawyer-o-CLSMAToon meerMinder tonen
FLAN-PL RET-2Onderdeelnr.: 10.03.01.00373Flensplaat (rond)Length L19.5 (mm)TypeRET-2TypeSawyer-m-CLSMAToon meerMinder tonen
FLAN-PL ECBPiOnderdeelnr.: 10.03.01.00379Flensplaat (rond)Length L13 (mm)Typeuniversal-G1/4"Utilization designCobotPumpToon meerMinder tonen
ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8Onderdeelnr.: 21.04.05.00361AansluitverdelerElectrical connectionBus M12, 8 polConnection 2Plug M8, 8-poleToon meerMinder tonen