FGA 25 SI-HD-65 N016
Onderdeelnr.: 10.01.06.03245
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 9,9 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 22,5 mm |
| H | 23 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 8,9 mm |
| Z (Stroke) | 8,1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 5,3 N |
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Weight | 2,8 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Product family | FGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie