SGO 90x30 NBR-70 N023
Onderdeelnr.: 10.01.05.00156
Vlakke zuiger (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 29 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 17,5 mm |
| Lmax.(S) | 92,5 mm |
| Ls | 89 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 112,6 N |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
| Weight | 27 g |
| Product family | SGO |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie