SUF 50 NBR-55 SC050
Onderdeelnr.: 10.01.01.13952
Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 17,2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 31 mm |
| Dmax(S) | 54,3 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 17 mm |
| H2 | 6,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 95 N |
| Pull-off force | 95 N |
| Volume | 7,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Size | 50 |
| Interface nipple family | SC050 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 14,5 g |
| Product family | SUF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie