SUF 35 HT1-60 SC050
Onderdeelnr.: 10.01.01.13994
Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
| Size | 35 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 17,2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 23,3 mm |
| Dmax(S) | 39,2 mm |
| Ds | 35 mm |
| H | 14,9 mm |
| H2 | 6,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 46 N |
| Pull-off force | 46 N |
| Volume | 2,4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Size | 35 |
| Interface nipple family | SC050 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5,5 g |
| Product family | SUF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie