Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Onderdeelnr.: 10.01.01.14387

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Thread G1M10x1.25-F
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
TypeE
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 29,7  mm
Dk 36,8  mm
Dmax(S) 54  mm
Ds 52  mm
G1 M10x1.25-F
H 17,9  mm
LG1 10  mm
Z (Stroke) 3,4  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 50
Number of folds 0
Lateral force 90  N
Suction force (-600mbar) 110  N
Suction force d2 40  N
Suction cup material Natural rubber NK
Volume 8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Weight 21  g
Product family SHF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen