Schmalz

Toebehoren EMVO

Filterresultaten

1 - 3 van 3 resultaten

FAS 80x33.8 G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.05.01.00061

Filter met pozetten van uitrusting

Outside diameter D80 (mm)
Length L33.8 (mm)
Thread G1G1/2"-M
FAS 80x39 G3/4-AG

Onderdeelnr.: 10.05.01.00062

Filter met pozetten van uitrusting

Outside diameter D80 (mm)
Length L39 (mm)
Thread G1G3/4"-M
FAS 80x38 G1-AG EMVP

Onderdeelnr.: 10.05.01.00063

Filter met pozetten van uitrusting

Outside diameter D80 (mm)
Length L38 (mm)
Thread G1G1"-M
Utilization designSolenoid valve

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen