Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SET FXC-FMC

Onderdeelnr.: 10.01.21.01291

Montageset

Length L119 (mm)
Width B119 (mm)
Height H9.6 (mm)
Measuring range [bar] bar
Thread G1G1/2"-F
Utilization designVacuum area gripping system FXC-FMC
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 119  mm
B2 90  mm
d1 6,6  mm
d2 6,6  mm
D mk1 52  mm
D mk2 85  mm
G1 G1/2"-F
H 9,6  mm
L 119  mm
L2 90  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,5  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen