SET FXP-FMP
Onderdeelnr.: 10.01.21.02407
Montageset
| Length L | 232 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 119 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Weight | 1.3 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 119 mm |
| H | 119 mm |
| L | 232 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie