VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP
Onderdeelnr.: 10.01.38.02485
Vacuümschakelaar (mont)
| Length L | 76.5 (mm) |
| Width B | 19 (mm) |
| Special function | Can be mounted upright |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Measuring range [bar] | bar |
| with | Vacuüm- en drukschakelaar |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 19 mm |
| L | 76,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 100 g |
Documentatie
Documentatie