Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Opspanoplossingen van Schmalz worden gebruikt bij diverse bewerkings- en montagewerkzaamheden. Onderdelen van hout, metaal, glas of kunststof worden met behulp van vacuüm veilig en zonder vervorming gefixeerd.
Als jarenlange partner van bekende machinefabrikanten heeft Schmalz veel ervaring en competentie in de vacuümspantechniek. Van originele uitrusting tot retrofit-oplossingen en reserveonderdelen, Schmalz biedt u een breed scala aan hoogwaardige klemsystemen voor alle gangbare machinefabrikanten en -types.
Of het nu gaat om een 1- of 2-circuit vacuümsysteem, raster-, nest- of gladde tafels, plaatbewerking of frameproductie - de klemmen van Schmalz kunnen bij het wisselen van opdrachten snel en eenvoudig worden gepositioneerd en uitgewisseld.
Bent u een machinefabrikant of leverancier van apparatuur?
Schmalz biedt u complete klemsystemen voor uw vacuümgestuurde machinetafel, onafhankelijk van fabrikanten en individueel aangepast. Neem contact met ons op!
In de glasbewerking zorgen spanoplossingen van Schmalz voor flexibele en efficiënte productieprocessen. Zuignappen met speciale frictievoeringen zijn slijtvast en garanderen een nauwkeurig resultaat, zelfs onder ongunstige bedrijfsomstandigheden. Hoge zijdelingse krachtopname en minimale hoogtetoleranties vormen de basis voor een optimale kwaliteit bij het slijpen van glasranden.
In de metaal- en kunststofverwerking verhogen de klemoplossingen van Schmalz de flexibiliteit en verkorten ze de opstelprocedures. Trillingsarme bewerking garandeert een efficiënte en behoedzame bewerking van vlakke en dunwandige werkstukken. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen economisch en in reproduceerbare kwaliteit worden geproduceerd.
Opspanoplossingen voor het verwerken van metaal en kunststof
Werkstukken met ongelijke, ronde of gebogen contouren vormen nieuwe uitdagingen voor de opspantechniek. Met de opspansystemen kunnen complexe componenten eenvoudig worden opgespannen voor CNC-bewerkings- en meetprocessen.
Vacuümopwekking levert een belangrijke bijdrage aan de procesbetrouwbaarheid bij het opspannen van werkstukken op CNC-bewerkingscentra. Schmalz heeft speciaal voor de eisen van de metaal- en glasbewerking vacuümgeneratoren ontwikkeld, die niet alleen het medium leveren, maar ook bewaken en eventuele vloeistoffen of spanen die worden aangezogen, scheiden.
Met het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp biedt Schmalz het perfecte gereedschap voor het snel en flexibel opspannen van kleine en middelgrote werkstukken. Ze kunnen in elke positie worden vastgezet en rondom worden bewerkt. De Multi-Clamp kan worden gebruikt als mobiel gereedschap in de industrie, in werkplaatsen of op de bouwplaats.
Documentatie
Registreer nu en stel de voordelen veilig
Schmalz biedt vacuümcomponenten en aansluitklare grijpsystemen voor geautomatiseerde processen aan.
Vacuümheffers en lichtlopende kraansystemen maken handmatige processen ergonomischer.