Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz produceert de voorgevormde blokzuigers volgens de specifieke afmetingen die door de klant worden opgegeven. De onderste vacuümplaat heeft een vierkant of rechthoekig grondvlak, maar kan ook in speciale vormen worden geproduceerd. De bovenste vacuümplaat wordt geproduceerd op basis van de vorm van het onderdeel.
1. Analyse van de werkstuktekening
2. Bepaling van de vrije ruimte (C) die nodig is voor de bewerking
3. Selectie van de basisplaat*:
*Uitzondering: Voor zuigers met draaifunctie is de vorm van de basisplaat gelijk aan de vorm van de werkstukplaat
Voor het ontwerp is een DXF-bestand van het werkstuk met de volgende specificaties nodig:
Variant basisplaat | Vierkant | Rechthoekig | Andere vormen |
---|---|---|---|
Afmetingen | L x B [mm] | L x B [mm] | A [cm²] |
Ontwerp: S | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | < 200 cm² |
Ontwerp: M | 300 x 300 mm | 300 x 100 mm | < 300 cm² |
Ontwerp: L | 400 x 400 mm | 400 x 200 mm | < 800 cm² |
Blokhoogte [mm] | 81.5 mm | 81.5 mm | 81.5 mm |
*Bando Kiko is een gedeponeerd handelsmerk. De hier vermelde producten zijn door J. Schmalz GmbH ontwikkeld om op machines van deze fabrikant te passen. De hier vermelde producten zijn door J. Schmalz GmbH ontwikkeld om op machines van deze fabrikant te passen.