• Vacuümblok VCBL-GL voor het slijpen van glaswerkstukken op gladde tafelmachines van de fabrikant Bando Kiko*
  • Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de slijpbouw, het ontwerp en de automobielindustrie
  • De zuignap wordt via twee slangen aangesloten op de vacuümtoevoer van de machine
Notitie - Bando Kiko

Bando Kiko is een geregistreerd en beschermd handelsmerk. De hier vermelde producten zijn ontwikkeld door J. Schmalz GmbH voor machines van deze fabrikant.

Hoogtepunten van het product
  • Zeer hoge houdkrachten op droog en nat glas
  • Hoogste dimensionale nauwkeurigheid voor meer precisie in het productieproces
  • Volledig vrij van markeringen dankzij de afdichtring van HT1-materiaal en de wrijvingsplaat van Elastodur
  • Lage herstelkracht van de afdichtingslip voorkomt vervorming van het werkstuk
Vacuümblok VCBL-GL
  • Afdichtingsring (1) van drukarm materiaal voor de bevestiging van het werkstuk zonder restmateriaal
  • Wrijvingsoppervlak (2) van resistent materiaal voor het voorzichtig vastklemmen van nat, droog en dun glas
  • Robuuste aluminium behuizing (3)
  • Insteekgarnituur (4) voor de slangaansluiting van het vacuümsysteem
  • 2-circuit vacuümsysteem
  • Met twee slangaansluitingen
  • Height: 81.5 mm and 93.5 mm
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op