Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Code | Type |
---|---|
ISST | Innospann Steel-Plate |
Code | Type |
---|---|
MS | Verzegelende magneet |
TVR | Kogelafsluiter |
Code | LxBxH in mm |
---|---|
variabel | variabel |
Code | Ruimte tussen klepafsluiters in mm |
---|---|
75...150 | 75 en 150 |
De Steel-Plate ISST wordt gemonteerd geleverd. Het product bestaat uit:
De bijbehorende zuignappen en zuignaphouders zijn aanwezig in de Innospann-opspanapparatuur ISCUP/ISMB/ISQB.
De magnetische pluggen worden niet meegeleverd en moeten afzonderlijk worden aangeschaft.
Type | Afmetingen LxB [mm] | Ruimte tussen klepafsluiters [mm] | Onderdeelnr. |
---|---|---|---|
ISST-MS voor Mono-Base | Variabel | Circa 75 | Op aanvraag |
ISST-TVR voor Mono-Base | Variabel | Circa 75 | Op aanvraag |
ISST-MS voor Quad-Base | Variabel | Circa 150 | Op aanvraag |
ISST-TVR voor Quad-Base | Variabel | Circa 150 | Op aanvraag |