Opspanmiddelen voor manuele verwerking

Met het vacuüm-opspansysteem Multi-Clamp biedt Schmalz het perfecte stuk gereedschap voor het snel en flexibel opspannen van kleine en middelgrote werkstukken. Ze kunnen in elke positie worden vastgezet en rondom worden bewerkt. De Multi-Clamp kan worden gebruikt als mobiel gereedschap in de industrie, in werkplaatsen of op de bouwplaats.

Multi-Clamp Suction Plates VC-M-SP / VC-M-SPV
Multi-Clamp Suction Plates VC-M-SP / VC-M-SPV
  • Suction plate for direct fixing on the workbench
  • Internal or external vacuum generation available
×
Multi-Clamp Suction Plates VC-M-SP / VC-M-SPV
Simple, universal clamping solution for holding workpieces for manual machining or assembly.
Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V
Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V
  • System consists of suction plate and rotation/swiveling unit Multi-Base
  • Internal or external vacuum supply possible
×
Multi-Clamp System VC-M / VC-M-V
Vacuum clamping system Multi-Clamp universally applicable for fixing workpieces for manual processing.
Multi-Clamp Vacuum Pump VC-M-PU
Multi-Clamp Vacuum Pump VC-M-PU
  • Portable electrical vacuum pump
  • Ready to connect to the AC power supply
×
Multi-Clamp Vacuum Pump VC-M-PU
The Multi-Clamp vacuum pump VC-M-PU is designed especially for mobile use with the vacuum clamping system Multi-Clamp.