• Slangenvrij Schmalz klemsysteem voor consoletafels van SCM / Morbidelli, volledig compatibel met de originele uitrusting
  • De zuigblokken zijn mechanisch voorgemonteerd via de console
  • Door het geïntegreerde aanraakventiel kunnen ongebruikte zuigblokken op de machinetafel blijven liggen
  • TV-systeem van SCM = S1-systeem van Schmalz
  • (breedte van de console 72,5 mm)
  • TVS systeem van SCM = S1 systeem van Schmalz met
  • Slangaansluiting (breedte van de console 72,5 mm)
  • TVN systeem van SCM = S4 systeem van Schmalz
  • (breedte van de console 109 mm)
Hoogtepunten van het product
  • Hoogste houdkrachten in houttoepassingen dankzij geoptimaliseerde afdichtingen en frictievoeringen
  • Hoogste dimensionale nauwkeurigheid voor meer precisie in het productieproces
  • Breed productassortiment biedt maximale flexibiliteit en maakt korte insteltijden mogelijk
  • Zuigplaten kunnen snel, eenvoudig en voordelig zonder gereedschap worden vervangen
Vacuümblok VCBL-S
  • Bovenste zuigplaat (1) voor de bevestiging van het werkstuk
  • Robuust basislichaam van kunststof (2)
  • Zwaluwstaarthouder (3) voor mechanische voormontage op SCM / Morbidelli consoles
  • Afdichtingsframe (4) geoptimaliseerd voor eenvoudige verplaatsing van de zuignap op de console
  • Touch valve (5) voor het activeren van het vacuüm
  • Vacuümsysteem voor SCM-consoles
  • Geïntegreerde detectieklep
  • Mechanische voormontage op console

Documenten

Kies de taal

Filter op