Klemsystemen voor metaal- en kunststofverwerking

De modulaire vacuüm-opspansystemen van Schmalz zijn universeel inzetbaar op alle CNC-bewerkingscentra voor de metaalbewerking. Ze kunnen worden aangepast aan tafels met een T-groef, nulpunts-opspansystemen of klemmen in een bankschroef

Vacuum Blocks for Metal and Plastic Processing
Vacuum Blocks for Metal and Plastic Processing
  • Vacuum clamping technology for CNC machining of metal or plastic workpieces
  • With special frictional lining for high clamping forces
  • Tight tolerances for high dimensional requirements
×
Vacuum Blocks for Metal and Plastic Processing
The vacuum blocks are particularly suitable for metal and plastics machining. They can be quickly and easily set up on CNC machining centers with T-slot tables and zero point clamping systems.
Modulair klemsysteem MPL-ISST-SFM voor metaal- en kunststofbewerking
Modulair klemsysteem MPL-ISST-SFM voor metaal- en kunststofbewerking
  • Modular vacuum clamping system for CNC machining centers
  • Use in metal and plastic processing
  • Modular system for maximum flexibility and diverse applications
×
Modulair klemsysteem MPL-ISST-SFM voor metaal- en kunststofbewerking
The modular clamping system MPL-ISST-SFM offers numerous options for clamping a wide variety of components by vacuum, making it a useful addition to any CNC machining center.
Vacuümbron voor natte applicaties
Vacuümbron voor natte applicaties
  • Vacuümbron voor natte applicaties
  • Scheiding van vloeistoffen of afscheiden van spanen
×
Vacuümbron voor natte applicaties
De vacuümgeneratoren van Schmalz voor het veeleisende gebruik bij natte applicaties zijn speciaal voor deze ongunstige omstandigheden ontwikkeld. Door het scheiden van vloeistoffen en spanen en het continu bewaken van het vacuüm bieden ze optimale voorwaarden voor een efficiënte en betrouwbare bewerking met behulp van vacuüm